Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Repeater, 868.42 MHz

014G0592

Z-wave
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaRAL 9016
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [m]3.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvencija napona priključka [Hz]50 Hz
Integracija sustavaDanfoss Link™
IP razred termostata21
Material DescriptionRepeater Unit - UK,HR,HU,RO,SI,BG,TR,SK
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeZ-WaveCEEAC
OpisRepeater Unit for Danfoss Link system
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Prijenos [m] [Max.]30 m
Prijenosna frekvencija [MHz]868.42 MHz
PrimjenaStambeno (stupanj zagađenja 2)
Product line03
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDanfoss Link™
Snaga prijenosa [mW] [Max.]1.00 mW
Standard bežične komunikacijeZ-wave
Standard za odobrenjeEC EN 60730
Vrsta adapteraN/A
Vrsta proizvodaRepeater
Vrsta regulacije GRPojačivač

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.212 Kilogram
Neto težina0.212 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.305 Liter
EAN/UPC5702425137266