Repeater, 868.42 MHz
014G0591
Repeater za Danfoss Link, Z-wave
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
014G0591
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | RAL 9016 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [m] | 3.000 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frekvencija napona priključka [Hz] | 50 Hz |
| Integracija sustava | Danfoss Link™ |
| IP razred termostata | 21 |
| Material Description | Repeater Unit - UK,DE,FR,IT,SE,ES,DK |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Odobrenje | Z-WaveCEEAC |
| Opis | Repeater za Danfoss Link |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Prijenos [m] [Max.] | 30 m |
| Prijenosna frekvencija [MHz] | 868.42 MHz |
| Primjena | Stambeno (stupanj zagađenja 2) |
| Product line | 03 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Danfoss Link™ |
| Snaga prijenosa [mW] [Max.] | 1.00 mW |
| Standard bežične komunikacije | Z-wave |
| Standard za odobrenje | EC EN 60730 |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta adaptera | N/A |
| Vrsta proizvoda | Repeater |
| Vrsta regulacije GR | Pojačivač |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.211 Kilogram |
| Neto težina | 0.211 Kilogram |
| Volumen | 1.305 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425128066 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |