Danfoss logo
Danfoss Link 014G0500 Living By Danfoss_R

Centralni upravljač, Napajanje: PSU, Broj radijatorskih termostata: 3

014G0503

Danfoss Link startni paket, Z-wave
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Preporučena zamjena: 014G2440

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaCrni RAL 9005 / bijeli RAL 9016
Broj radijatorskih termostata3 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvencija transmisije [GHz]2.4 GHz
Integracija sustavaDanfoss Link™
IP razred termostata21
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C]75 °C
Klasa softveraA
Kompatibilnost glasovnog asistentaAmazon Alexa
Material DescriptionDanfoss Link Starter Pack - SE
NapajanjePSU
OdobrenjeZ-WaveCEEAC
Okolna temperatura [°C] [Max.]40 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisDanfoss Link startni paket
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije (u pripravnosti) [W]2.0 W
Prijenos [m] [Max.]30 m
Prijenosna frekvencija [MHz]868.42 MHz
PrimjenaStambeno (stupanj zagađenja 2)
Product line03
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDanfoss Link™
Standard bežične komunikacijeZ-wave
Standard za odobrenjeCE oznaka
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija softvera4.1.0 ili više
Visina [mm]25 mm
Vrsta ili naziv baterijeAlkaline AA (LR6/ZR6)
Vrsta proizvodaCentralni upravljač
Vrsta regulacije GRApp modul
Vrsta zaslonaDodirni zaslon

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.34 Kilogram
Neto težina0.23 Kilogram
Volumen0.48 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425128011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm