Centralni upravljač, Napajanje: PSU, Broj radijatorskih termostata: 3
014G0501
Danfoss Link startni paket, Z-wave
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Preporučena zamjena: 014G2440
014G0501
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Crni RAL 9005 / bijeli RAL 9016 |
| Broj radijatorskih termostata | 3 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Frekvencija transmisije [GHz] | 2.4 GHz |
| Integracija sustava | Danfoss Link™ |
| IP razred termostata | 21 |
| Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] | 75 °C |
| Klasa softvera | A |
| Kompatibilnost glasovnog asistenta | Amazon Alexa |
| Material Description | Danfoss Link Starter Pack - PL, CZ |
| Napajanje | PSU |
| Odobrenje | Z-WaveCEEAC |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 40 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opis | Danfoss Link startni paket |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Potrošnja energije (u pripravnosti) [W] | 2.0 W |
| Prijenos [m] [Max.] | 30 m |
| Prijenosna frekvencija [MHz] | 868.42 MHz |
| Primjena | Stambeno (stupanj zagađenja 2) |
| Product line | 03 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Danfoss Link™ |
| Standard bežične komunikacije | Z-wave |
| Standard za odobrenje | CE oznaka |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 65 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija softvera | 4.1.0 ili više |
| Visina [mm] | 25 mm |
| Vrsta ili naziv baterije | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Vrsta proizvoda | Centralni upravljač |
| Vrsta regulacije GR | App modul |
| Vrsta zaslona | Dodirni zaslon |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.198 Kilogram |
| Neto težina | 0.968 Kilogram |
| Volumen | 0.498 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |