Centralni upravljač, Napajanje: NSU, Broj radijatorskih termostata: 3
014G0287
Danfoss Link centralna kontrolna jedinica, Z-wave
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
014G0287
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Crni RAL 9005 / bijeli RAL 9016 |
| Broj radijatorskih termostata | 3 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 125 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija transmisije [GHz] | 2.4 GHz |
| Integracija sustava | Danfoss Link™ |
| IP razred termostata | 21 |
| Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] | 75 °C |
| Klasa softvera | A |
| Kompatibilnost glasovnog asistenta | Amazon Alexa |
| Material Description | CC Danfoss Link NSU Wall West DCC22 |
| Napajanje | NSU |
| Odobrenje | Z-WaveCEEAC |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 40 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opis | Danfoss Link centralna kontrolna jedinica |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije (u pripravnosti) [W] | 2.0 W |
| Prijenos [m] [Max.] | 30 m |
| Prijenosna frekvencija [MHz] | 868.42 MHz |
| Primjena | Stambeno (stupanj zagađenja 2) |
| Product line | 03 |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 107.00 mm |
| Skupina proizvoda | Danfoss Link™ |
| Standard bežične komunikacije | Z-wave |
| Standard za odobrenje | CE oznaka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 65 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Verzija softvera | 4.1.0 ili više |
| Visina [mm] | 25 mm |
| Vrsta proizvoda | Centralni upravljač |
| Vrsta regulacije GR | App modul |
| Vrsta zaslona | Dodirni zaslon |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.613 Kilogram |
| Neto težina | 0.612 Kilogram |
| Volumen | 1.493 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425112881 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |