Danfoss logo
Danfoss Link 014G0279 Living By Danfoss_R

Dinamički relej kotla za Danfoss Link & TPOne, 868.42 MHz

014G0279

Dinamički relej kotla za Danfoss Link & TPOne, Z-wave
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaRAL 9016
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]84.0 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frekvencija napona priključka [Hz]50 Hz
Integracija sustavaDanfoss Link™
IP razred termostata40
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C]75 °C
Klasa softveraA
Material DescriptionDynamic Boiler Relay
Napon napajanja[V] AC230 V
Nazivni impulsni napon [kV]2.5 kV
OdobrenjeZ-WaveCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]45 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
OpisDinamički relej kotla za Danfoss Link & TPOne
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije (u pripravnosti) [W]1.6 W
Prijenos [m] [Max.]30 m
Prijenosna frekvencija [MHz]868.42 MHz
PrimjenaStambeno (stupanj zagađenja 2)
Product line03
Rezistivna struja [A]3 A
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]30.00 mm
Skupina proizvodaDanfoss Link™
Snaga prijenosa [mW] [Max.]1.00 mW
Standard bežične komunikacijeZ-wave
Standard za odobrenjeCE oznaka
Stupanj onečišćenja2
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Visina [mm]84 mm
Vrsta adapteraN/A
Vrsta proizvodaRelej kotla
Vrsta regulacijeUključeno/isključeno

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.235 Kilogram
Neto težina0.195 Kilogram
Volumen1.08 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425145124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm