Napajanje: BSU
014G0262
Baterijsko napajanje za Danfoss Link, Primjena: Stambeno (stupanj zagađenja 2)
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
014G0262
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Crni RAL 9005 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izlazni napon [V] DC | 15 V |
| Kol. baterija | 10 |
| Material Description | Baterijska napajajuča jedinica - potrebn |
| Napajanje | BSU |
| Opis | Baterijsko napajanje za Danfoss Link |
| Primjena | Stambeno (stupanj zagađenja 2) |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 03 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Danfoss Link™ |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta adaptera | N/A |
| Vrsta baterije | AA |
| Vrsta proizvoda | Modul za napajanje |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.396 Kilogram |
| Neto težina | 0.224 Kilogram |
| Volumen | 1.075 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110639 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |