Napajanje: NSU
014G0261
Mrežno napajanje za Danfoss Link, Primjena: Stambeno (stupanj zagađenja 2)
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
014G0261
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Crni RAL 9005 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija transmisije [GHz] | 50.0 GHz |
| Izlazni napon [V] DC | 15 V |
| Material Description | NSU for Danfoss Link CC, GB-DAS |
| Napajanje | NSU |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Opis | Mrežno napajanje za Danfoss Link |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opterećenje [W] [Max] | 10 W |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije (u pripravnosti) [W] | 0.2 W |
| Primjena | Stambeno (stupanj zagađenja 2) |
| Product line | 03 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Danfoss Link™ |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta adaptera | N/A |
| Vrsta proizvoda | Modul za napajanje |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.26 Kilogram |
| Neto težina | 0.208 Kilogram |
| Volumen | 1.09 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110646 |
| Proposition 65 | No significant risk |