Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Bežični sobni termostat Danfoss Icon2™ nudi slobodu postavljanja termostata bez ograničenja žica u zidu. Funkcija postepenog zatvaranja, zajedno s minimalističkim dizajnom, dubine samo 16 mm, daje mu eleganciju i omogućuje mu da se uklopi u okolinu. Icon2™ RT ima Zigbee 3.0 certifikat i može se integrirati s kompatibilnim rješenjima za pametni dom.
Features and benefits
- Dodirno korisničko sučelje
- Infracrveni podni senzor (samo na IR verziji)
- UV otporna plastika za smanjenje žutila
- Ograničavanje temperature (između 4 °C i 35 °C)
- Mogućnost poništavanja odabira hlađenja za određenu prostoriju
- Dvostruki grijač (npr. radijator i podno grijanje u istoj prostoriji)
- mjerenje rH