Danfoss Icon2™ Main Controller
Glavni regulator Danfoss Icon2™ koristi se za sustave podnog grijanja i hlađenja za regulaciju pojedinačnih prostorija.
Može se konfigurirati kao žični ili bežični sustav ili kao kombinacija, ako je potrebno.
Središte sustava je glavni kontroler Danfoss Icon2™ koji konfigurira i povezuje sustav.
Instalacija i postavljanje glavnog regulatora Danfoss Icon2™ olakšani su korištenjem unaprijed definirane aplikacije i intuitivne aplikacije za puštanje u rad.
Features and benefits
- Automatsko balansiranje (PWM+), koje osigurava da glavni regulator vrši hidrauličko balansiranje sustava na temelju stvarnih potreba prostorije
- Nije potrebno prethodno podešavanje na razdjelniku
- Mogućnost uključivanja/isključivanja
- Funkcionalnost NC/NO aktuatora
- Promjena hlađenja:
- Osnovna verzija podržava samo dvocijevne sustave
- Podržava primjene s 2, 3 ili 4 cijevi u raznim konfiguracijama (za sustave s 3 i 4 cijevi potrebna je napredna verzija)
- Regulacija temperature polaza (potrebna je napredna verzija), može se postaviti na fiksnu temperaturu ili regulaciju temperature polaza prema potrebi
- Podržava primjenu više glavnih kontrolera (do 4 u jednom sustavu)
- Izlazna snaga 230 V sa zaštićenim uzemljenjem za cirkulacijsku pumpu
- Izlazna snaga 230 V (npr. za stalno uključeno)
- Izlaz signala zahtjeva za toplinom (npr. za beznaponski relej)
- Bežično 2,4 GHz
- Komunikacija putem električne mreže (za žičane termostate od 24 V)
- Mogućnost kombiniranja žičnih i bežičnih termostata u istoj instalaciji
- Integracija pametnog doma, za iOS i Android uređaje (potreban je Ally™ Gateway ili kompatibilni ZigBee gateway)