Danfoss Ally™
Radijatorski termostat Danfoss Ally™ povezani je radijatorski termostat za kućnu upotrebu.
Radijatorski termostat The Danfoss Ally™ ima baterijsko napajanje, kompaktan je i jednostavan za rukovanje s ručicom i jednom tipkom. Radijatorski termostat Danfoss Ally™ je certificirani proizvod Zigbee, kompatibilan je s pristupnikom Danfoss Ally™ i certificiranim sustavima trećih strana koje koriste tehnologiju Zigbee.
Radijatorski termostat The Danfoss Ally™ jednostavan je za ugradnju u samo 30 sekundi! Adapteri su dostupni za sve termostatske ventile koje proizvodi tvrtka Danfoss, kao i većina ostalih proizvođača radijatorskih ventila.
Features and benefits
- Programiranje i upravljanje putem ZigBee pristupnika, s ručnim načinom rada za lokalno upravljanje
- Rad koji štedi energiju s preciznom PID regulacijom temperature i adaptivnim učenjem
- Jednostavna instalacija i jednostavan rad
- Funkcija otvorenog prozora i funkcija vježbanja ventila
- Lako čitljiv LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem i rotacijom od 180°
- Podesivi min./maks. raspon temperature
- Funkcije dječje brave i zaštite od smrzavanja
- Vijek trajanja baterije do 2 godine s vizualnim upozorenjem o niskoj bateriji
- Mogućnost nadogradnje softvera
- Eu.bac certifikat – Broj licence 24186, CA razina 0.4