Danfoss Ally™ Starter Pack, Zigbee, Broj radijatorskih termostata: 1
014G2440
Danfoss AllyTM startni paket (Gateway + radijatorski termostat), Zigbee
014G2440
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | RAL 9016 |
| Broj radijatorskih termostata | 1 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [m] | 1.000 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frekvencija napona priključka [Hz] | 50 Hz |
| Frekvencija transmisije [GHz] | 2.4 GHz |
| Funkcija | Kontrolni termostat |
| Integracija sustava | Danfoss Ally™ |
| IP razred termostata | 20 |
| Izlazni napon [V] DC | 5 V |
| Klasa softvera | A |
| Kol. baterija | 2 |
| Kompatibilnost glasovnog asistenta | Amazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home |
| Material Description | Danfoss Ally Starter Pack |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 110 V |
| Odobrenje | CEUA.TR.089EACUKCA |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opis | Danfoss AllyTM startni paket (Gateway + radijatorski termostat) |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije (u pripravnosti) [W] | 2.0 W |
| Potrošnja energije [W] | 5.0 W |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Prijenos [m] [Max.] | 30 m |
| Primjena | Radijatori, vodeno podno grijanjeStambeno (stupanj zagađenja 2) |
| Product line | 03 |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dossier no. | 8daebde6-91a1-4fb7-a9d3-9b9e3ab80260 |
| SCIP dossier product name | Danfoss Ally Starter Pack |
| Skupina proizvoda | Danfoss Ally™ |
| Snaga prijenosa [mW] [Max.] | 79.00 mW |
| Standard bežične komunikacije | Zigbee |
| Stupanj onečišćenja | 2 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3) |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Visina [mm] | 95 mm |
| Vrsta adaptera | M30RARAVRAVL |
| Vrsta baterije | 2 x 1,5 V AA-Alkaline baterije |
| Vrsta ili naziv baterije | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Vrsta pogona | Elektromehanički |
| Vrsta proizvoda | Danfoss Ally™ Starter Pack |
| Vrsta zaslona | BEZ ZASLONA |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.521 Kilogram |
| Neto težina | 0.366 Kilogram |
| Volumen | 1.699 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424056551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |