Danfoss Ally™ Gateway, Zigbee
014G2402
Zigbee
014G2402
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | RAL 9016 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina [mm] | 95.0 mm |
| Duljina kabela [m] | 1.000 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Frekvencija napona priključka [Hz] | 50 Hz |
| Frekvencija transmisije [GHz] | 2.4 GHz |
| Integracija sustava | Danfoss Ally™ |
| IP razred termostata | 20 |
| Izlazni napon [V] DC | 5 V |
| Klasa softvera | A |
| Kompatibilnost glasovnog asistenta | Amazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home |
| Material Description | C4C Danfoss Ally Gateway CN |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 110 V |
| Odobrenje | UA.TR.089CEEACUKCA |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opis | Danfoss Ally™ Gateway |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Potrošnja energije (u pripravnosti) [W] | 2.0 W |
| Potrošnja energije [W] | 5.0 W |
| Prijenos [m] [Max.] | 30 m |
| Primjena | Radijatori, vodeno podno grijanjeStambeno (stupanj zagađenja 2) |
| Product line | 03 |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 5 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 23.00 mm |
| Skupina proizvoda | Danfoss Ally™ |
| Snaga prijenosa [mW] [Max.] | 79.00 mW |
| Standard bežične komunikacije | Zigbee |
| Stupanj onečišćenja | 2 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -20 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 60 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| Visina [mm] | 95 mm |
| Vrsta proizvoda | Danfoss Ally™ Gateway |
| Vrsta zaslona | BEZ ZASLONA |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.238 Kilogram |
| Neto težina | 0.07 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.767 Liter |
| EAN/UPC | 5702424536701 |