Danfoss logo
Gateway front and bottom left angle

Danfoss Ally™ Gateway, Zigbee

014G2400

Danfoss AllyTM Gateway, Zigbee

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaRAL 9016
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause8.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina [mm]95.0 mm
Duljina kabela [m]1.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija napona priključka [Hz]50 Hz
Frekvencija transmisije [GHz]2.4 GHz
FunkcijaKontrolni termostat
Integracija sustavaDanfoss Ally™
IP razred termostata20
Izlazni napon [V] DC5 V
Klasa softveraA
Kompatibilnost glasovnog asistentaAmazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home
Material DescriptionDanfoss Ally Gateway
Napon napajanja[V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja[V] AC [min.]110 V
OdobrenjeCEUA.TR.089EACUKCA
Okolna temperatura [°C] [Max.]55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-10 °C
OpisDanfoss AllyTM Gateway
Područje primjene WEEE-aYes
Karakteristike
Vrijednost
Potrošnja energije (u pripravnosti) [W]2.0 W
Potrošnja energije [W]5.0 W
Prijenos [m] [Max.]30 m
PrimjenaRadijatori, vodeno podno grijanjeStambeno (stupanj zagađenja 2)
Product line03
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]35 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]5 °C
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.fdf53f84-81cb-49a9-8efd-52ee32d59eda
SCIP dossier product nameDanfoss Ally Gateway
Širina [mm]23.00 mm
Skupina proizvodaDanfoss Ally™
Snaga prijenosa [mW] [Max.]79.00 mW
Standard bežične komunikacijeZigbee
Stupanj onečišćenja2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura prijevoza [°C] [Max.]60 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.]-20 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]60 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
Visina [mm]95 mm
Vrsta proizvodaDanfoss Ally™ Gateway
Vrsta zaslonaBEZ ZASLONA

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina245 Gram
Neto težina70 Gram
Volumen0.905 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424056544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm