Danfoss logo
VGS-product-category

VGS

VGS je tlačno rastlačeni prolazni normalno otvoren (NO) ventil za paru, konstruiran za kombiniranje sa sljedećim:

  • temperaturnim pogonima AVT;
  • sigurnosnim nadzornicima temperature STM;
  • sigurnosnim graničnikom temperature STL;
  • elektromotornim pogonima AMV(E) 20 / AMV(E) 30;
  • elektromotornim pogonima s funkcijom povrata opruge AMV(E) 23 / AMV(E) 33.
    ​​​​​​​
U kombinaciji s termostatskim pogonima AVT i električnim pogonima AMV(E) ventili se mogu upotrijebiti za regulaciju temperature s parom ili toplom vodom do 200 °C.

Features and benefits

  • Svestrani dvosmjerni regulacijski ventil za primjenu s parom – Normalno otvoren, dizajn s rasterećenim tlakom prikladan za regulaciju temperature do 200 °C kada se upari s kompatibilnim aktuatorima.
  • Fleksibilna integracija u svim upravljačkim i sigurnosnim postavkama – Kompatibilna s termalnim, sigurnosnim i električnim aktuatorima, nudeći pouzdane performanse u kompaktnim sustavima DN 15–25.