STM, 40 °C - 95 °C, 210 mm, 5 m
065-0610
STM PN25 40-95/5m
065-0610
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kapilarne cijevi [m] | 5.0 m |
| Duljina osjetnika temperature [mm] | 210 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija | Sigurnosni nadzor temperature |
| Material Description | STM PN25 40-95/5m |
| Materijal impulsne cijevi | Mat. bakar br. 2.0090 |
| Materijal osjetnika temperature | Mat. bakar br. 2.0090 |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 70 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
| Opis | STM PN25 40-95/5m |
| Pojačanje Ks | 0.30 |
| Product line | 08 |
| Promjer osjetnika temperature [mm] | 16.0 mm |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 95 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 40 °C |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f |
| SCIP dossier product name | STM PN25 |
| Skupina proizvoda | Pogoni - temperatura |
| Spoj osjetnika | M22x1 / R3/4 vanjski navoj prema normi DIN 2999 |
| Standard za odobrenje | DIN EN 14597:2005-12 STW871 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.] | 145 °C |
| Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vremenska konstanta [s] | 100 " |
| Vrsta proizvoda | STM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.703 Kilogram |
| Neto težina | 2.703 Kilogram |
| Volumen | 5.277 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544327 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |