Danfoss logo
Safety temperature monitor type STM

STM, 30 °C - 110 °C, 210 mm, 5 m

065-0608

STM PN25 30-110/5m

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [m]5.0 m
Duljina osjetnika temperature [mm]210 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcijaSigurnosni nadzor temperature
Material DescriptionSTM PN25 30-110/5m
Materijal impulsne cijeviMat. bakar br. 2.0090
Materijal osjetnika temperatureMat. bakar br. 2.0090
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
OpisSTM PN25 30-110/5m
Pojačanje Ks0.30
Product line08
Promjer osjetnika temperature [mm]16.0 mm
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]110 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]30 °C
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
SCIP dossier product nameSTM PN25
Skupina proizvodaPogoni - temperatura
Spoj osjetnikaM22x1 / R3/4 vanjski navoj prema normi DIN 2999
Standard za odobrenjeDIN EN 14597:2005-12 STW871
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.]160 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Max.]50 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vremenska konstanta [s]100 "
Vrsta proizvodaSTM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.668 Kilogram
Neto težina2.668 Kilogram
Volumen5.687 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421544303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm