Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 40 °C - 110 °C, 500 mm, 5 m

065-4410

STFW PN40 40-110/5m Brončane čahure

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kapilarne cijevi [m]5.0 m
Duljina osjetnika temperature [mm]500 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcijaSigurnosni nadzor temperature
Material DescriptionSTFW PN40 40-110/5m Bronze pocket
Materijal impulsne cijeviMat. bakar br. 2.0090
Materijal osjetnika temperatureMat. bakar br. 2.0090
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
OpisSTFW PN40 40-110/5m Brončane čahure
Pojačanje Ks0.60
Product line08
Promjer osjetnika temperature [mm]24.0 mm
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]110 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]40 °C
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
SCIP dossier product nameSTFW PN40
Skupina proizvodaPogoni - temperatura
Spoj osjetnikaR1 stožasti muški navoj prema normi DIN 2999
Standard za odobrenjeDIN EN 14597:2005-12 STW1077
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.]210 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Max.]50 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vremenska konstanta [s]120 "
Vrsta proizvodaSTFW

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.167 Kilogram
Neto težina7.167 Kilogram
Volumen36.026 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421808139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm