Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m

013U8064

RAVK PN16 25-65/2m, I-p

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Duljina kapilarne cijevi [m]2.0 m
Duljina osjetnika temperature [mm]82 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcijaRegulator temperature
Material DescriptionRAVK PN16 25-65/2m, I-p
Materijal impulsne cijeviMat. bakar br. 2.0090
Materijal osjetnika temperatureMat. bakar br. 2.0090
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
OpisRAVK PN16 25-65/2m, I-p
Pojačanje Ks0.10
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Promjer osjetnika temperature [mm]9.5 mm
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]65 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]25 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPogoni - temperatura
Spoj osjetnikaM14x1 / R1/2 vanjski navoj prema normi DIN 2999
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Max.]50 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vremenska konstanta [s]25 "
Vrsta proizvodaRAVK

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.354 Kilogram
Neto težina0.354 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.93 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm