RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m
013U8063
RAVK PN16 25-65/2m
013U8063
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Duljina kapilarne cijevi [m] | 2.0 m |
| Duljina osjetnika temperature [mm] | 82 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija | Regulator temperature |
| Količina po obliku pakiranja | 30 pc |
| Material Description | RAVK 25-65 st.C, s kapilarom 2 m |
| Materijal impulsne cijevi | Mat. bakar br. 2.0090 |
| Materijal osjetnika temperature | Mat. bakar br. 2.0090 |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 70 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
| Opis | RAVK PN16 25-65/2m |
| Pojačanje Ks | 0.10 |
| Product line | 08 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Promjer osjetnika temperature [mm] | 9.5 mm |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 25 °C |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b |
| SCIP dossier product name | 013U8063 |
| Skupina proizvoda | Pogoni - temperatura |
| Spoj osjetnika | M14x1 / R1/2 vanjski navoj prema normi DIN 2999 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vremenska konstanta [s] | 25 " |
| Vrsta proizvoda | RAVK |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.42 Kilogram |
| Neto težina | 0.42 Kilogram |
| Volumen | 1.372 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500491 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |