Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 10 °C - 30 °C, 2 m

003L3530

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Duljina kapilarne cijevi [m]2.0 m
Duljina osjetnika temperature [mm]82 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcijaRegulator temperature
Količina po obliku pakiranja30 pc
Material DescriptionRAVK PN16 10-30/2m
Materijal impulsne cijeviMat. bakar br. 2.0090
Oblik ambalažeViše pakiranja
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Promjer osjetnika temperature [mm]9.5 mm
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]30 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]10 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaTermostatski aktuatori
Spoj osjetnikaM14x1 / R1/2 vanjski navoj prema normi DIN 2999
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Max.]50 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vrsta proizvodaRAVK

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.404 Kilogram
Neto težina0.398 Kilogram
Volumen1.363 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425120121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm