Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Brzo

013U8013

RAVI PN10 43-65/2m

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [m]2.0 m
Duljina osjetnika temperature [mm]150 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcijaRegulator temperature
Količina po obliku pakiranja16 pc
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m
Materijal impulsne cijeviMat. bakar br. 2.0090
Materijal osjetnika temperatureMat. bakar br. 2.0090
Oblik ambalažeViše pakiranja
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
OpisRAVI PN10 43-65/2m
Pojačanje Ks0.25
Product line08
Promjer osjetnika temperature [mm]9.5 mm
Karakteristike
Vrijednost
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]65 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]43 °C
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier product nameRAVI PN10
Skupina proizvodaPogoni - temperatura
Spoj osjetnikaM14x1 / R1/2 vanjski navoj prema normi DIN 2999
Standard za odobrenjeDIN EN 14597:2005-12 TR838
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.]70 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Max.]50 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Ugradnja osjetnika temperatureOsjetnik topliji
Verzija ugradnjePovrat
Vremenska konstanta [s]3 "
Vrsta brzineBrzo
Vrsta proizvodaRAVI

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.42 Kilogram
Neto težina0.35 Kilogram
Volumen2.368 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421500477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm