Danfoss logo
QTL for AVQML

QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube

003L3536

QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [m]2.2 m
Duljina osjetnika temperature [mm]69 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Label productNo
Material DescriptionQTL 45-60/2M
Materijal kapilarne cijeviBakar
Materijal osjetnika temperatureMat. bakar br. 2.0090
Karakteristike
Vrijednost
OpisQTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
Product line08
Promjer osjetnika temperature [mm]9.5 mm
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]60 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]45 °C
Skupina proizvodaPogoni - temperatura
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.]90 °C
Vrsta proizvodaQTL

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.252 Kilogram
Neto težina0.252 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.365 Liter
EAN/UPC5715162943854