Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
003L3535
Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: QTL
003L3535
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | AB-QM QTL SET DN15 45-60/2m |
| Opis | Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m |
| Product line | 08 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pogoni - temperatura |
| Vrsta proizvoda | QTL |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.17 Kilogram |
| Neto težina | 1.07 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 6.16 Liter |
| EAN/UPC | 5715162236048 |