QTL termostat 45-60 2 m impulsna cijev
003L3534
QTL termostat 45-60 2 m impulsna cijev
Preporučena zamjena: 003L3536
003L3534
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Duljina kapilarne cijevi [m] | 2.2 m |
| Duljina osjetnika temperature [mm] | 69 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Label product | No |
| Material Description | QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube |
| Materijal kapilarne cijevi | Bakar |
| Materijal osjetnika temperature | Mat. bakar br. 2.0090 |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | QTL termostat 45-60 2 m impulsna cijev |
| Product line | 08 |
| Promjer osjetnika temperature [mm] | 9.5 mm |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 60 °C |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 45 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pogoni - temperatura |
| Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.] | 90 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | QTL |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.252 Kilogram |
| Neto težina | 0.23 Kilogram |
| Volumen | 1.365 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104093819 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |