AVT (brzo), 35 °C - 70 °C, 255 mm, 4 m
065-0605
AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4
065-0605
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Duljina kapilarne cijevi [m] | 4.0 m |
| Duljina osjetnika temperature [mm] | 255 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija | Regulator temperature |
| Material Description | AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4 |
| Materijal impulsne cijevi | Mat. bakar br. 2.0090 |
| Materijal osjetnika temperature | Mat. bakar br. 2.0090 |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 70 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
| Opis | AVT PN25 35-70/4m 255mm R3/4 |
| Pojačanje Ks | 0.70 |
| Product line | 08 |
| Promjer osjetnika temperature [mm] | 16.0 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 35 °C |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f |
| SCIP dossier product name | AVT PN25 |
| Skupina proizvoda | Pogoni - temperatura |
| Spoj osjetnika | R 3/4 stožasti vanjski navoj prema normi DIN 2999 |
| Standard za odobrenje | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verzija ugradnje | slobodno |
| Vremenska konstanta [s] | 30 " |
| Vrsta proizvoda | AVT (brzo) |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.745 Kilogram |
| Neto težina | 1.55 Kilogram |
| Volumen | 5.607 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544280 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |