Danfoss logo
 AVT (fast), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4.0 m 065-0604

AVT (brzo), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4 m

065-0604

AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileContains Gas
Duljina kapilarne cijevi [m]4.0 m
Duljina osjetnika temperature [mm]255 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcijaRegulator temperature
Material DescriptionAVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4
Materijal impulsne cijeviMat. bakar br. 2.0090
Materijal osjetnika temperatureMat. bakar br. 2.0090
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
OpisAVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4
Pojačanje Ks0.70
Product line08
Promjer osjetnika temperature [mm]16.0 mm
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]45 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]10 °C
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SCIP dossier product nameAVT PN25
Skupina proizvodaPogoni - temperatura
Spoj osjetnikaM22x1 / R3/4 vanjski navoj prema normi DIN 2999
Standard za odobrenjeDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.]95 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Max.]50 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vremenska konstanta [s]30 "
Vrsta proizvodaAVT (brzo)

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.75 Kilogram
Neto težina1.75 Kilogram
Volumen5.504 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421544273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm