Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT, 60 °C - 110 °C, 210 mm, 5 m

065-0603

AVT PN25 60-110/5m 210mm R3/4 Čahura od mjedi

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Duljina čahure osjetnika [mm]215 mm
Duljina kapilarne cijevi [m]5.0 m
Duljina osjetnika temperature [mm]210 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcijaRegulator temperature
Material DescriptionAVT PN25 60-110/5m 210mm R3/4 Brass pck
Materijal čahure osjetnikaMjed
Materijal impulsne cijeviMat. bakar br. 2.0090
Materijal osjetnika temperatureMat. bakar br. 2.0090
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
OpisAVT PN25 60-110/5m 210mm R3/4 Čahura od mjedi
Pojačanje Ks0.30
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Promjer osjetnika temperature [mm]16.0 mm
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]110 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]60 °C
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP dossier product nameAVT1
Skupina proizvodaPogoni - temperatura
Spoj osjetnikaM22x1 / R3/4 vanjski navoj prema normi DIN 2999
Standard za odobrenjeDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.]160 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Max.]50 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnjeslobodno
Vremenska konstanta [s]50 "
Vrsta proizvodaAVT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.63 Kilogram
Neto težina1.63 Kilogram
Volumen5.409 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421544266
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm