FJV, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 50 °C - 90 °C, Unutarnji navoj
003N8217
FJV PN16 15/1,9 50-90 povrat za unutarnji Rp
003N8217
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| Broj priključnih mjesta | 2 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzija priključka | Rp 1/2 |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| Duljina kapilarne cijevi [m] | 0.0 m |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Funkcija | Ograničivač temperature |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Karakteristika protoka | Linearno |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Material Description | FJV 15, 50-90 st. C |
| Materijal sjedišta ventila | Čelik od kroma i nikla W. br. 1.4301 |
| Materijal stošca ventila | NBR guma |
| Materijal tijela ventila | Mjed CuZn40Pb2 W. br. 2.0402 |
| Materijal za brtvljenje stošca/sjedišta | NBR / mjed W. br. 2.0402 |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 70 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
| Opis | FJV PN16 15/1,9 50-90 povrat za unutarnji Rp |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 15 mm |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 10.00 bar |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 90 °C |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 50 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regulatori temperature |
| Standard spoja | ISO 7/1 |
| Standard za odobrenje | ETA VA 1.54/18952 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | FJV |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.352 Kilogram |
| Neto težina | 1.284 Kilogram |
| Volumen | 4.082 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |