AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Vanjski navoj
003L3525
AVTQ glavni regulator DN15 bez upravljačkog regulatora, I-p
003L3525
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| Alternativni medij 2 PTV | Potrošna topla voda (udio klora maks. 200 PPM) |
| Broj priključnih mjesta | 2 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dimenzija priključka | G 3/4 A |
| Dimenzija ventila | DN 15 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| Duljina kapilarne cijevi [m] | 1.0 m |
| Duljina osjetnika temperature [mm] | 90 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.60 |
| Funkcija | Protočno kompenziran regulator temperature |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Ne |
| Karakteristika protoka | Podijeljeno |
| Količina po obliku pakiranja | 4 pc |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | AVTQ Main contr. DN15 excl.pilot c., I-p |
| Materijal impulsne cijevi | Mat. bakar br. 2.0090 |
| Materijal osjetnika temperature | Mat. bakar br. 2.0090 |
| Materijal sjedišta ventila | Čelik od kroma i nikla W. br. 1.4404 |
| Materijal stošca ventila | EPDM guma |
| Materijal tijela ventila | Rg5 W. br. 2.1096.01 |
| Materijal za brtvljenje stošca/sjedišta | EPDM / nehrđajući čelik 1.4571 |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 70 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
| Opis | AVTQ glavni regulator DN15 bez upravljačkog regulatora, I-p |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 15 mm |
| Promjer osjetnika temperature [mm] | 15.0 mm |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 6.00 bar |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 60 °C |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 45 °C |
| Regulacijski omjer | 100:1 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regulatori temperature |
| Spoj osjetnika | M22x1 / R3/4 vanjski navoj prema normi DIN 2999 |
| Standard spoja | ISO 228/1 |
| Stopa curenja [% Kvs] | < 0.05 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 100 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrijeme reakcije otvoreno [s] | 4 " |
| Vrijeme reakcije zatvoreno [s] | 4 " |
| Vrsta proizvoda | AVTQ |
| Vrste spoja | Vanjski navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.9 Kilogram |
| Neto težina | 2.9 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 10.479 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |