Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (brzo), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Unutarnji navoj

003N8229

AVTB PN16 15/1,9 20-60 2m povrat za unutarnji Rp

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija priključkaRp 1/2
Dimenzija ventilaDN 15
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
Duljina kapilarne cijevi [m]2.0 m
Duljina osjetnika temperature [mm]180 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaRegulator temperature
Funkcija ograničenja povrataNe
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TDa
Karakteristika protokaLinearno
Količina po obliku pakiranja10 pc
Kvs vrijednosti [m³/h]1.90 m³/h
Material DescriptionAVTB 15, 20-60 st.C; 1/2" IG
Materijal impulsne cijeviMat. bakar br. 2.0090
Materijal osjetnika temperatureMat. bakar br. 2.0090
Materijal sjedišta ventilaČelik od kroma i nikla W. br. 1.4301
Materijal stošca ventilaNBR guma
Materijal tijela ventilaMjed CuZn40Pb2 W. br. 2.0402
Materijal za brtvljenje stošca/sjedištaNBR / mjed W. br. 2.0402
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Oblik ambalažeViše pakiranja
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
OpisAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m povrat za unutarnji Rp
Karakteristike
Vrijednost
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP10
Product line08
Promjer [mm]15 mm
Promjer osjetnika temperature [mm]9.5 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]10.00 bar
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]60 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]20 °C
Regulacija protokaNe
Regulacija temperatureDa
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.1d2d0fb5-296e-403f-8017-ab8b8655c2d8
SCIP dossier product nameAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m int Rp return
Skupina proizvodaRegulatori temperature
Spoj osjetnikaM14x1 / R1/2 vanjski navoj prema normi DIN 2999
Standard spojaISO 7/1
Standard za odobrenjeETA VA 1.54/18952
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.]90 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Max.]50 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Ugradnja osjetnika temperatureOsjetnik topliji
Verzija ugradnjePovrat
Vremenska konstanta [s]3 "
Vrijeme reakcije otvoreno [s]3 "
Vrijeme reakcije zatvoreno [s]3 "
Vrsta proizvodaAVTB (brzo)
Vrste spojaUnutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.584 Kilogram
Neto težina1.482 Kilogram
Volumen4.082 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421100899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm