Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 1/2# NPT REGULATOR TEMPERATURE ZA HLAĐENJE OD MJEDI,

003N6032RA

1/2# NPT REGULATOR TEMPERATURE ZA HLAĐENJE OD MJEDI,

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimenzija priključkaNPT 1/2
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
Duljina kapilarne cijevi [m]0.0 m
Duljina osjetnika temperature [mm]210 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaRegulator temperature
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Karakteristika protokaLinearno
Kvs vrijednosti [m³/h]1.90 m³/h
Material Description1/2" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING,
Materijal impulsne cijeviMat. bakar br. 2.0090
Materijal osjetnika temperatureMat. bakar br. 2.0090
Materijal sjedišta ventilaČelik od kroma i nikla W. br. 1.4301
Materijal stošca ventilaNBR guma
Materijal tijela ventilaMjed CuZn40Pb2 W. br. 2.0402
Materijal za brtvljenje stošca/sjedištaNBR / mjed otporan na koroziju BS 2872/CZ132
Nazivni tlak [bar]16 bar
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Karakteristike
Vrijednost
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Opis1/2# NPT REGULATOR TEMPERATURE ZA HLAĐENJE OD MJEDI,
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
Product line08
Promjer [mm]15 mm
Promjer osjetnika temperature [mm]18.0 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]10.00 bar
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]30 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]0 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori temperature
Spoj osjetnikaM22x1 / R3/4 vanjski navoj prema normi DIN 2999
Standard za odobrenjeETA VA 1.54/18952
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.]55 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Max.]50 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.]-20 °C
Vrijeme reakcije otvoreno [s]3 "
Vrijeme reakcije zatvoreno [s]15 "
Vrsta proizvodaAVTB-RA
Vrste spojaUnutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.71 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Neto težina1.71 Kilogram