AVTB (brzo), PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Vanjski navoj
003N5115
AVTB PN16 20/3,4 20-60 2 m vanjski G povrat
003N5115
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
| Broj priključnih mjesta | 2 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzija priključka | G 1 A |
| Dimenzija ventila | DN 20 |
| Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
| Duljina kapilarne cijevi [m] | 2.0 m |
| Duljina osjetnika temperature [mm] | 180 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Faktor kavitacije | 0.40 |
| Funkcija | Regulator temperature |
| Funkcija ograničenja povrata | Ne |
| Funkcija VSP - P | Ne |
| Funkcija VSP - Q | Ne |
| Funkcija VSP - T | Da |
| Karakteristika protoka | Linearno |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Kvs vrijednosti [m³/h] | 3.40 m³/h |
| Material Description | AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m ext G return |
| Materijal impulsne cijevi | Mat. bakar br. 2.0090 |
| Materijal osjetnika temperature | Mat. bakar br. 2.0090 |
| Materijal sjedišta ventila | Čelik od kroma i nikla W. br. 1.4301 |
| Materijal stošca ventila | NBR guma |
| Materijal tijela ventila | Mjed otporan na koroziju BS 2872/CZ132 |
| Materijal za brtvljenje stošca/sjedišta | NBR / mjed otporan na koroziju BS 2872/CZ132 |
| Nazivni tlak | PN 16 |
| Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 70 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | AVTB PN16 20/3,4 20-60 2 m vanjski G povrat |
| pH medija [Max.] | 10 |
| pH medija [Min.] | 7 |
| PN alternativni VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 20 mm |
| Promjer osjetnika temperature [mm] | 9.5 mm |
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 10.00 bar |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 60 °C |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 20 °C |
| Regulacija protoka | Ne |
| Regulacija temperature | Da |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regulatori temperature |
| Spoj osjetnika | M14x1 / R1/2 vanjski navoj prema normi DIN 2999 |
| Standard spoja | ISO 228/1 |
| Standard za odobrenje | ETA VA 1.54/18952 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
| Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.] | 90 °C |
| Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ugradnja osjetnika temperature | Osjetnik topliji |
| Verzija ugradnje | Povrat |
| Vremenska konstanta [s] | 3 " |
| Vrijeme reakcije otvoreno [s] | 3 " |
| Vrijeme reakcije zatvoreno [s] | 3 " |
| Vrsta proizvoda | AVTB (brzo) |
| Vrste spoja | Vanjski navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.552 Kilogram |
| Neto težina | 1.474 Kilogram |
| Volumen | 4.082 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |