Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (brzo), PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Unutarnji navoj

003N2252

AVTB 15 Termostatski ventil 20-60#C

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta2
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija priključkaRp 1/2
Dimenzija ventilaDN 15
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
Duljina kapilarne cijevi [m]2.0 m
Duljina osjetnika temperature [mm]210 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Faktor kavitacije0.40
FunkcijaRegulator temperature
Funkcija ograničenja povrataNe
Funkcija VSP - PNe
Funkcija VSP - QNe
Funkcija VSP - TNe
Karakteristika protokaLinearno
Količina po obliku pakiranja10 pc
Kvs vrijednosti [m³/h]1.90 m³/h
Material DescriptionAVTB PN16 15/1,9 20-60 2m int Rp flo/ret
Materijal impulsne cijeviMat. bakar br. 2.0090
Materijal osjetnika temperatureMat. bakar br. 2.0090
Materijal sjedišta ventilaČelik od kroma i nikla W. br. 1.4301
Materijal stošca ventilaNBR guma
Materijal tijela ventilaMjed CuZn40Pb2 W. br. 2.0402
Materijal za brtvljenje stošca/sjedištaNBR / mjed W. br. 2.0402
Nazivni tlakPN 16
Nazivni tlak [bar]16 bar
Oblik ambalažeViše pakiranja
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Karakteristike
Vrijednost
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
OpisAVTB 15 Termostatski ventil 20-60#C
pH medija [Max.]10
pH medija [Min.]7
PN alternativni VSP10
Product line08
Promjer [mm]15 mm
Promjer osjetnika temperature [mm]18.0 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]10.00 bar
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]60 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]20 °C
Regulacija protokaNe
Regulacija temperatureDa
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegulatori temperature
Spoj osjetnikaM14x1 / R1/2 vanjski navoj prema normi DIN 2999
Standard spojaISO 7/1
Standard za odobrenjeETA VA 1.54/18952
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]130 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]2 °C
Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.]90 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Max.]50 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.]-20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrijeme reakcije otvoreno [s]3 "
Vrijeme reakcije zatvoreno [s]3 "
Vrsta proizvodaAVTB (brzo)
Vrste spojaUnutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.667 Kilogram
Neto težina1.351 Kilogram
Volumen4.082 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421100158
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm