AVTB, 20 °C - 65 °C, 87 mm, 2 m
003N0151
AVTB termostatski pogon 20-65 1m ?14,5 x 87 mm
003N0151
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Duljina kapilarne cijevi [m] | 2.0 m |
| Duljina osjetnika temperature [mm] | 87 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija | Regulator temperature |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | AVTB Thermost.act. 20-65 1m ?14,5x87mm |
| Materijal impulsne cijevi | Mat. bakar br. 2.0090 |
| Materijal osjetnika temperature | Mat. bakar br. 2.0090 |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 70 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
| Opis | AVTB termostatski pogon 20-65 1m ?14,5 x 87 mm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Promjer osjetnika temperature [mm] | 14.5 mm |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 65 °C |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 20 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Pogoni - temperatura |
| Spoj osjetnika | M14x1 / R1/2 vanjski navoj prema normi DIN 2999 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura medija kod osjetnika [°C] [Max.] | 95 °C |
| Temperatura prijevoza [°C] [Max.] | 50 °C |
| Temperatura prijevoza [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vremenska konstanta [s] | 25 " |
| Vrsta proizvoda | AVTB |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.56 Kilogram |
| Neto težina | 0.532 Kilogram |
| Volumen | 4.082 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100080 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |