Danfoss logo
Comp. fittings for VMT DN25 fi 28x1

Kompresijske spojnice, G 1 A

013U0135

Kompresijske spojnice za VMT DN20 fi 22x1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1 A
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Količina pakiranja1
Material DescriptionStezna spojnica fi22x1 (za VMT 20)
MaterijalMjed CW617N
Nazivni tlak [bar]10 bar
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OpisKompresijske spojnice za VMT DN20 fi 22x1
Product line08
Promjer [mm]20 mm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSpojnice
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaKompresijske spojnice
Vrste spojaUnutarnji navoj
Za dimenziju ventilaDN 20

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.138 Kilogram
Neto težina0.134 Kilogram
Volumen0.331 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420005515
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm