Kompresijske spojnice, DN 20, G 1 A
013U0134
Kompresijske spojnice za VMT DN20 fi 18x1
013U0134
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka | G 1 A |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Količina pakiranja | 1 |
| Material Description | Stezna spojnica fi18x1 (za VMT 20) |
| Materijal | Mjed CW617N |
| Nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Kompresijske spojnice za VMT DN20 fi 18x1 |
| Product line | 08 |
| Promjer [mm] | 20 mm |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Spojnice |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Kompresijske spojnice |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
| Za dimenziju ventila | DN 20 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.15 Kilogram |
| Neto težina | 0.15 Kilogram |
| Volumen | 0.331 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420014241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |