Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Dodatna oprema, AVTQ uklj. termost. pog. D19&D20,4 odstojnici

003L7116

AVTQ uklj. termost. pog. D19&D20,4 odstojnici

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Količina po obliku pakiranja15 pc
Material DescriptionAVTQ Thermost.act.incl.D19&D20,4 spacers
Oblik ambalažeViše pakiranja
OpisAVTQ uklj. termost. pog. D19&D20,4 odstojnici
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.436 Kilogram
Neto težina0.436 Kilogram
Volumen1.787 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421521588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm