Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

TPC

003L3965

TPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTPC Flow activator diaphragm 5 pcs KDE
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
Product line08
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
Skupina proizvodaTermostatski aktuatori
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura prijevoza [°C] [Max.]50 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.]-20 °C
Vrsta proizvodaTPC

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.075 Kilogram
Neto težina0.058 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.387 Liter
EAN/UPC5715255102526