Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Dodatna oprema

003G1730

Pressure stuffing box

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključkaG 1/4
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionPressure stuffing box VFG/Q22(1)DN65-125
Nazivni tlakPN 16/25/40
OpisPressure stuffing box
PrimjenaDaljinsko grijanje i hlađenje
Product line08
Karakteristike
Vrijednost
Promjer [mm]10 mm
Promjer [mm] [Max.]125 mm
Promjer [mm] [Min.]65 mm
Skupina proizvodaPribor - SAC
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaDodatna oprema
Vrsta upravljačaVFG 2(1)/VFG 22(1)VFQ 22(1)

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.172 Kilogram
Neto težina0.16 Kilogram
Volumen0.296 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162443071
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm