VHS-UN
VHS je idealni regulacijski ventil za moderne radijatore s podnim priključivanjem i za univerzalne ili kupaoničke radijatore s priključcima polaznog i povratnog voda razmaknutim 50 mm. Montaža ventila je laka i brza, a odgovaraju mu standardne Danfoss termostatske glave učvršćene uskočnikom.
Features and benefits
- Integrirano predpodešavanje za precizno balansiranje sustava
- Kombinirana funkcija zatvaranja i pražnjenja
- Brza i jednostavna instalacija
- Podešavanje prednamještanja bez alata
- Dostupno u ravnoj i kutnoj verziji