Komplet TRV, M30x1.5, RLV-KB, ½", Ravni
015G5308
Set with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
015G5308
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Bijeli RAL 9016 |
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dimenzija ventila | ½" |
| Dizajn osjetnika | Danfoss Regus® |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Konstrukcija | Ravni |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Regus M30x1.5 + RLV-KB 1/2" S |
| Medij osjetnika | Tekućina |
| Opis | Set with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB. |
| Product line | 03 |
| Response time [m] | 22 min |
| RLV vrsta | RLV-KB |
| Sadržaj kompleta | 2-elements |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 298e5cf9-d261-4efc-a32d-2da6134344af |
| SCIP dossier product name | Regus M30x1.5 & RLV-KB 1-2' Set |
| Skupina proizvoda | Komplet TRV |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.] | 28 °C |
| Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.] | 8 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta osjetnika | Ugrađeni osjetnik |
| Vrsta pakiranja | Kutija |
| Vrsta proizvoda | Danfoss Regus® + RLV-KB |
| Vrsta spoja na ventil | M30x1.5 |
| Vrsta spojnice | Bez spojnice |
| Vrsta ventila | nema ventila |
| Zero-blocking | No |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.522 Kilogram |
| Neto težina | 0.486 Kilogram |
| Volumen | 0.785 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625214 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |