Komplet TRV, RA, RLV-KB, ½", Kutni
015G5331
Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.
015G5331
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Bijeli RAL 9016 |
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dimenzija ventila | ½" |
| Dizajn osjetnika | Danfoss Redia® |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Konstrukcija | Kutni |
| Limiter pins | Yes |
| Material Description | Redia RA click + RLV-KB 1/2" A |
| Medij osjetnika | Tekućina |
| Opis | Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB. |
| Product line | 03 |
| Response time [m] | 18 min |
| RLV vrsta | RLV-KB |
| Sadržaj kompleta | 2-elements |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 329e1025-3f16-48c6-a2bb-44bf4dc3e4fe |
| SCIP dossier product name | Redia & RLV-KB 1/2" Set |
| Skupina proizvoda | Komplet TRV |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.] | 28 °C |
| Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.] | 8 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta osjetnika | Ugrađeni osjetnik |
| Vrsta pakiranja | Kutija |
| Vrsta proizvoda | Danfoss Redia® + RLV-KB |
| Vrsta spoja na ventil | RA |
| Vrsta spojnice | Bez spojnice |
| Vrsta ventila | nema ventila |
| Zero-blocking | No |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.574 Kilogram |
| Neto težina | 0.52 Kilogram |
| Volumen | 0.793 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424625191 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |