Danfoss logo
React RA click + RA-FN 15 + RLV-S 15 A_Left

Komplet TRV, RA, RLV-S, DN 15, Kutni

015G5357

Set with Danfoss React™ sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBijeli RAL 9016
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dimenzija ventilaDN 15
Dizajn osjetnikaDanfoss React™
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
KonstrukcijaKutni
Limiter pinsYes
Material DescriptionReact RA click+RA-FN+RLV-S15 A w.O-ring
Medij osjetnikaTekućina
OpisSet with Danfoss React™ sensor, RA-FN valve and RLV-S lockshield.
Product line03
Response time [m]15 min
RLV vrstaRLV-S
Sadržaj kompleta3-elements
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.90f75d0b-72a8-4b03-9f92-e6ddde390797
SCIP dossier product nameReact RA-FN & RLV-S Set
Skupina proizvodaKomplet TRV
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.]28 °C
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.]8 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta osjetnikaUgrađeni osjetnik
Vrsta pakiranjaKutija
Vrsta proizvodaDanfoss React™ + RA-FN + RLV-S
Vrsta spoja na ventilRA
Vrsta spojniceS okruglom prstenastom brtvom
Vrsta ventilaRA-FN
Zero-blockingNo

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.617 Kilogram
Neto težina0.563 Kilogram
Volumen1.028 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424626358
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm