Danfoss logo
RAX Design sets PRIAVLW Products for design radiators_F

RAX dizajn setovi, Osjetnik za montažu na desnoj strani, RAX, Bijeli RAL 9016

PRIAVLW

Includes RAX sensor, valve and lockshield valve

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBijeli RAL 9016
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dizajn osjetnikaRAX
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izlazna veličina spojaR 1/2
KonstrukcijaOsjetnik za montažu na desnoj strani
Kv vrijednost pri Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Max.]0.340 m³/h
Kv vrijednost pri Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Min.]0.030 m³/h
Kvs vrijednosti [m³/h] [Max.]0.44 m³/h
Limiter pinsNo
Material DescriptionRight-set 9016 (RA-URX, RLV-X and RAX)
OpisIncludes RAX sensor, valve and lockshield valve
Product line03
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]0.60 bar
Karakteristike
Vrijednost
Response time [m]24 min
RLV vrstaRLV-X
Sadržaj kompletaVentil, senzor, zapor
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.0b1c308f-8c6c-40a3-a91e-b58e88455e6d
SCIP dossier product nameRAX Design set
Skupina proizvodaProizvodi za dizajnerske radijatore
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura protoka [°C] [Max.]120 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina spoja uRp 1/2
Vrsta osjetnikaTermostatski osjetnik
Vrsta proizvodaRAX dizajn setovi
Vrsta ventilaRA-URX
Zero-blockingYes

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.122 Kilogram
Neto težina1.122 Kilogram
Volumen1.782 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702420084060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm