RAX dizajn setovi, Osjetnik za montažu na desnoj strani, RAX, Kromirano
PRIAVLC
Includes RAX sensor, valve and lockshield valve
PRIAVLC
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Kromirano |
| CE odobrenje | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dizajn osjetnika | RAX |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Izlazna veličina spoja | R 1/2 |
| Konstrukcija | Osjetnik za montažu na desnoj strani |
| Kv vrijednost pri Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Max.] | 0.340 m³/h |
| Kv vrijednost pri Xp = 0,5 – 2,0 K [m³/h] [Min.] | 0.030 m³/h |
| Kvs vrijednosti [m³/h] [Max.] | 0.44 m³/h |
| Material Description | Right-set chrome (RA-URX, RLV-X and RAX) |
| Opis | Includes RAX sensor, valve and lockshield valve |
| Product line | 03 |
| Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 0.60 bar |
| RLV vrsta | RLV-X |
| Sadržaj kompleta | Ventil, senzor, zapor |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 0b1c308f-8c6c-40a3-a91e-b58e88455e6d |
| SCIP dossier product name | RAX Design set |
| Skupina proizvoda | Proizvodi za dizajnerske radijatore |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Out of scope |
| Veličina spoja u | Rp 1/2 |
| Vrsta osjetnika | Termostatski osjetnik |
| Vrsta proizvoda | RAX dizajn setovi |
| Vrsta ventila | RA-URX |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.118 Kilogram |
| Neto težina | 1.118 Kilogram |
| Volumen | 1.782 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420084084 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |