Danfoss logo
192N3113 VENTIL M68 RA 86F 1-RÖRS M21 R

Švedski sklopovi razdjelnika, M68-RA 46F, Zidni spoj, Jednocijevni sustav

192N3113

M68 RA 86F M21, reversible valve; the radiator flow is preset between 20-80%; default setting - 40%

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ispitni tlak [bar]16 bar
Izlazna veličina spojaG 3/4 A
KonstrukcijaZidni spoj
Kvs vrijednosti [m³/h]0.60 m³/h
Material DescriptionVENTIL M68 RA 86F 1-RÖRS M21
OpisM68 RA 86F M21, reversible valve; the radiator flow is preset between 20-80%; default setting - 40%
PrimjenaJednocijevni sustav
Product line03
Radni tlak [bar] [Max.]10 bar
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.]0.60 bar
Raspon mjerenja Kv-a0.05 - 0.60
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaŠvedski sklopovi razdjelnika
Spoj na sustavM21
Temperatura protoka [°C] [Max.]90 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeOut of scope
Veličina spoja uG 3/8
Visina za radijator [mm] [maks.]900 mm
Visina za radijator [mm] [min.]300 mm
Vrsta proizvodaM68-RA
Vrsta radijatoraKonvencionalni radijator
Vrsta ventilaM68-RA 46F

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.38 Kilogram
Neto težina0.38 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm