Danfoss logo
Redia RA click theft,BIS MAX 19,5_Left

Danfoss Redia® Osjetnici, Tekućina, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik, 8 °C - 20 °C, RA

015G5320

Danfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BojaBijeli RAL 9016
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dizajn osjetnikaDanfoss Redia®
EN 215 CertifiedNo
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Limiter pinsYes
Material DescriptionRedia RA click theft,BIS MAX 19,5° (IPC)
Medij osjetnikaTekućina
Ograničenje temperatureDa
OpisDanfoss Redia™ thermostatic sensor for for Danfoss RA valves. Limited temperature range.
Product line03
Response time [m]18 min
Sadržaj kompletaSenzor
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRadijatorski osjetnici
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.]20 °C
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.]8 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Verzija senzoraStandard, Temp. limited
Vrsta osjetnikaUgrađeni osjetnik
Vrsta proizvodaDanfoss Redia® Osjetnici
Vrsta spoja na osjetnikKlik RA-click
Vrsta spoja na ventilRA
Zaporna funkcijaNe
Zaštita od smrzavanjaDa
Zero-blockingNo

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.167 Kilogram
Neto težina0.148 Kilogram
Volumen0.358 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424625795
Proposition 65No significant risk