RA daljinsko postavljanje, RA 8562, Tekućina, Vrsta osjetnika: Daljinski regulator temp., 8 °C - 28 °C, RA
013G8562
Daljinski regulator temperature sa zaštitom od smrzavanja, ograničavanjem i zaključavanjem zadane temperature, posebna verzija za Sjevernu Ameriku
013G8562
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Boja | Bijeli/sivi |
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dizajn osjetnika | RA 2000 |
| Duljina impulsna cijev [ft] [maks.] | 6.5 ft |
| Duljina kapilarne cijevi [m] [Max.] | 2.0 m |
| Kapilarna cijev do dužine radijatora [m] [Max.] | 0 m |
| Kapilarna cijev do dužine radijatora [m] [Max.] | 0 ft |
| Material Description | RA 2000 FE-IF 2m, white DUSA |
| Medij osjetnika | Tekućina |
| Ograničenje temperature | Da |
| Opis | Daljinski regulator temperature sa zaštitom od smrzavanja, ograničavanjem i zaključavanjem zadane temperature, posebna verzija za Sjevernu Ameriku |
| Product line | 03 |
| Sadržaj kompleta | Senzor |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 924e081b-3175-4cf8-89cb-50784c0bc3d0 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier product name | RA2000 FE Sensor 3 |
| Sensor setting temperature [°F] [Max] | 82 °F |
| Sensor setting temperature [°F] [Min] | 46 °F |
| Skupina proizvoda | Radijatorski osjetnici |
| Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.] | 28 °C |
| Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.] | 8 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Verzija senzora | RA 8562 |
| Vrsta osjetnika | Daljinski regulator temp. |
| Vrsta proizvoda | RA daljinsko postavljanje |
| Vrsta spoja na osjetnik | RA adaptor |
| Vrsta spoja na ventil | RA |
| Zaporna funkcija | Ne |
| Zaštita od smrzavanja | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.298 Kilogram |
| Neto težina | 0.236 Kilogram |
| Volumen | 0.869 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421035061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |