FP720 - V2, Napon napajanja[V] AC: 230
087N7885
Two channel programmer timeswitch
087N7885
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.001 |
| Automatsko ljetno računanje vremena | Da |
| Boja | Bijeli RAL 9010 |
| Brojačservisnog intervala | Da |
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dubina [mm] | 31 mm |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija | Digital programmable timeswitch |
| Funkcija poništavanja | Da |
| Funkcija za rad tijekom godišnjeg odmora | Da |
| Jamstvo [Year] | 5 |
| Kol. baterija | 2 |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.001 |
| Material Description | FP720 Two Channel Programmer 230V, V2 |
| Materijal | ABS+PC, non-flammable |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | 2 Channel Programmer |
| Nazivna indukcija izlaznog releja [A] | 1 A |
| Nazivna otpornost izlaznog releja [A] | 3 A |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CEUKCA |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 40 °C |
| Opis | Two channel programmer timeswitch |
| Opis proizvoda | FP720 - V2 |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Primjena | Room heating |
| Product line | 03 |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dossier no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier product name | Electronic programmable room thermostat |
| Skupina proizvoda | Programatori, vremenski prekidači |
| Stražnja ploča | Industry Standard Backplate |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tolerancija | ±10% |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Uključivanja/isključivanja | 1 / 2 / 3 dnevno |
| Unaprijed tvornički postavljeni programi | Da |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Visina [mm] | 90 mm |
| Vrsta ili naziv baterije | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Vrsta proizvoda | FP720 |
| Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 310 Gram |
| Neto težina | 310 Gram |
| Volumen | 1.155 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419281 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |